Wählen Sie ein anderes Land oder eine andere Region aus, um Inhalte für Ihren Standort anzuzeigen.
Vereinigte Staaten von Amerika
02:45:34 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)


2205-2RS-TVH>N
Pendelkugellager
Pendelkugellager 22..-2RS-TVH, Dichtscheiben, Kunststoffkäfig
Vorzugsprodukt
Produktinformationen


Hauptabmessungen und Leistungsdaten
d | 25 mm | Bohrungsdurchmesser |
D | 52 mm | Außendurchmesser |
B | 18 mm | Breite |
Cr | 12.300 N | Dynamische Tragzahl, radial |
C0r | 3.300 N | Statische Tragzahl, radial |
Cur | 209 N | Ermüdungsgrenzbelastung, radial |
nG | 8.500 1/min | Grenzdrehzahl |
≈m | 155 g | Gewicht |
Anschlussmaße
da min | 30,6 mm | Minimaler Durchmesser der Wellenschulter |
Da max | 46,4 mm | Maximaler Durchmesser der Gehäuseschulter |
ra max | 1 mm | Maximaler Hohlkehlradius |
Abmessungen
rmin | 1 mm | Minimaler Kantenabstand |
D1 | 43,596 mm | Borddurchmesser des Außenringes |
D2 | 45,27 mm | Kaliberdurchmesser des Außenringes |
d1 | 32,9 mm | Borddurchmesser des Innenringes |
d2 | 30,7 mm | Kaliberdurchmesser des Innenrings |
Temperaturbereich
Tmin | -20 °C | Betriebstemperatur min. |
Tmax | 100 °C | Betriebstemperatur max. |
Berechnungsfaktoren
e | 0,27 | Grenzwert für Fa/Fr für die Anwendbarkeit der versch. Werte der Faktoren X und Y |
Y1 | 2,36 | Dynamischer Axiallastfaktor |
Y2 | 3,65 | Dynamischer Axiallastfaktor |
Y0 | 2,47 | Statischer Axiallastfaktor |
Zuletzt angesehene Produkte